Danfoss logo
Substation type VX Solo II HWP with ECL Comfort 210 with application A247

VX Solo II HWP (A247), Typ 1

004U8562

Produkttyp: VX Solo II HWP (A247), Typ 1, 16 bar, 110 °C, AHQM 15

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWAußengewinde
Anschlussart HEInnengewinde
Anschlussart TWEAußengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungOben und unten
Anschlussrichtung PrimärseiteTop and bottom
Anschlussweite HE3/4"
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]110 °C
BeschreibungVX Solo II HWP Typ 1 mit ECL 210/A247 und Sicherheitsfunktion
Breite mit Gehäuse [mm]550 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]525 mm
Breite Paket [mm]840 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 10
DHW Control valveAHQM 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.60 m³/h
DifferenzdruckreglerIntegrated in control valve
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fabrikat HeizungspumpeGrundfos
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Höhe mit Gehäuse [mm]861 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]861 mm
Höhe Paket [mm]420 mm
Eigenschaften
Wert
Im Geltungsbereich der WEEENo
Leistung [kW]20.0 kW
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionVX-Solo II HWP typ1 ECL310/A247.1b Haube
Material Description (Short TeVX Solo II HWP, Type 1, ECL 310/A247, Cover
Name HeizungsreglerECL 310 / A247
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]6 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Normalwohnungsanzahl [max.]1
Normalwohnungsanzahl [min.]1
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypVX Solo II HWP (A247)
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar]38 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEElektronisch
Reglertyp HEElektronisch
Reglertyp TWEECL210 / A247
Station -TypTyp 1
Tiefe mit Gehäuse [mm]380 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]365 mm
Tiefe Paket [mm]620 mm
Typ HeizungspumpeUPM3 Auto 15-70 130
Typ PWÜ HeizungXB06H-1 26
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Weitere InformationenAbdeckhaubeSicherheitsfunktion

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht40 Kilogramm
Nettogewicht38 Kilogramm
Volume219.555 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162510964
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm