Danfoss logo
VX Solo II H2WP

VX Solo II H2WP (A377), Typ 2

145F4150

Produkttyp: VX Solo II H2WP (A377), Typ 2, 16 bar, 110 °C, AHQM 15

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWAußengewinde
Anschlussart HEInnengewinde
Anschlussart TWEAußengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungOben und unten
Anschlussrichtung PrimärseiteTop and bottom
Anschlussweite HE3/4"
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]110 °C
BeschreibungVX-Solo II H2WP ECL310/A377 Typ 2, 2x AHQM, mit Abdeckhaube und 2 x STW
Breite mit Gehäuse [mm]700 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]650 mm
Breite Paket [mm]840 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffEPDM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 10
DHW Control valveAHQM 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.60 m³/h
DifferenzdruckreglerIntegrated in control valve
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fabrikat HeizungspumpeGrundfos
Fußbodenheizkreis – PumpenherstellerGrundfos
Fußbodenheizkreis – PumpentypUPM3 Auto 15-70 130
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heizleistung [kW]30 kW
Eigenschaften
Wert
Höhe mit Gehäuse [mm]861 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]818 mm
Höhe Paket [mm]420 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Leistung [kW]30.0 kW
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionVX-Solo II H2WP ECL310/A377 Typ2 KR 2STW
Material Description (Short TeVX Solo II H2WP (A377), TYPE 2, STW
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Name HeizungsreglerECL 310 / A377
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]6 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypVX Solo II H2WP (A377)
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar]38 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEElektronisch
Reglertyp HEElektronisch
Reglertyp TWEECL 310 / A377
Station -TypTyp 2
Tiefe mit Gehäuse [mm]380 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]365 mm
Tiefe Paket [mm]800 mm
Typ HeizungspumpeUPM3 Auto 15-70 130
Typ PWÜ HeizungXB06H-1 40
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Weitere Informationen2 x SicherheitsfunktionAbdeckhaube

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht45 Kilogramm
Nettogewicht43 Kilogramm
Volume399.543 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5714279483581
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm