Danfoss logo
SE99410001_VVX-IDP_22-22_cover_r

Termix VVX-ID, Reglertyp TWE: IHPT

144H3589

Produkttyp: Termix VVX-ID, 16 bar, 120 °C, IHPT

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]120 °C
BeschreibungVVX-IDP 40-40 Sweden w/cover
Breite mit Gehäuse [mm]515 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]510 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialGrau lackiertes Stahlblech
GehäuseoptionInklusive
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.63 m³/h
Höhe mit Gehäuse [mm]770 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]770 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
LotmaterialBrazed copper
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionVVX-IDP 40-40 Sweden w/cover
Name HeizungsreglerECL 120
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix VVX-ID
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEElektronisch
Reglertyp TWEIHPT
SCIP-Dossier Nr.07d36868-53b9-42ce-a75a-12f9e3d227a4
SCIP-Dossier ProduktnameVVX-IDP 40-40 Sweden w/cover
Station -TypType 40-40
Statischer Druck TWE [bar] [min.]1.0 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]260 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]260 mm
Typ PWÜ HeizungXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Typ WÜ TWWXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V]230.0 V
Zirkulation TWEOhne
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht35 Kilogramm
Nettogewicht34 Kilogramm
Volume103.103 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715628120126
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm