Termix VVX-ID, Reglertyp TWE: IHPT
144H3588
Produkttyp: Termix VVX-ID, 16 bar, 120 °C, IHPT
144H3588
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | G Innengewinde |
| Anschlussart HE | G Innengewinde |
| Anschlussart TWE | G Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussrichtung Primärseite | Unten |
| Anschlussweite HE | 3/4" |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 120 °C |
| Beschreibung | VVX-IDP 22-22 Sweden |
| Breite mit Gehäuse [mm] | 515 mm |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 510 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Gehäusematerial | Ohne |
| Gehäuseoption | Ohne |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 0.40 m³/h |
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 770 mm |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 770 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lotmaterial | Kupferhartgelötet |
| Lotmaterial | Kupferhartgelötet |
| Material Description | VVX-IDP 22-22 Sweden |
| Name Heizungsregler | ECL 120 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Nennweite HE | Ø18 |
| Nennweite TWE | Ø18 |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Kompaktstationen |
| Produkttyp | Termix VVX-ID |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Durchfluss/thermostatisch |
| Reglertyp HE | Elektronisch |
| Reglertyp TWE | IHPT |
| SCIP-Dossier Nr. | ea50de41-6ace-42a7-af9b-95f1db754abc |
| SCIP-Dossier Produktname | VVX-IDP 22-22 Sweden |
| Station -Typ | Type 22-22 |
| Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 1.0 bar |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 260 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 260 mm |
| Typ PWÜ Heizung | XB06H+-1 22 G3/4"*20 H |
| Typ WÜ TWW | XB06H+-1 22 G3/4"*20 H |
| UL-zertifiziert | No |
| Versorgungsspannung [V] | 230.0 V |
| Zirkulation TWE | Ohne |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 35 Kilogramm |
| Nettogewicht | 34 Kilogramm |
| Volume | 102.102 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628120119 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |