Danfoss logo
Termix VVX-ID 22-22 Sweden 144H1458 r

Termix VVX-ID, Reglertyp TWE: IHPT

144H3396

Produkttyp: Termix VVX-ID, 16 bar, 110 °C, IHPT

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungOben und unten
Anschlussrichtung PrimärseiteTop and bottom
Anschlussweite HE3/4"
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]110 °C
BeschreibungVVX-ID 22-22 to VVX-ID 40-40
Breite mit Gehäuse [mm]540 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]525 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech
GehäuseoptionInklusive
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.40 m³/h
Höhe mit Gehäuse [mm]800 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]750 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
LotmaterialBrazed copper
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionVVX-ID 22-22 to VVX-ID 40-40
Name HeizungsreglerECL 310,A230.4a
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix VVX-ID
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEElektronisch
Reglertyp TWEIHPT
SCIP-Dossier Nr.2d1e04d1-7f13-4bf7-b49d-53f00052594d
SCIP-Dossier ProduktnameVVX-ID 22-22 to VVX-ID 40-40
Station -TypType 22-22
Statischer Druck TWE [bar] [min.]1.0 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]430 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]360 mm
Typ PWÜ HeizungXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
Typ WÜ TWWXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V]230.0 V
Zirkulation TWEOhne
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht40 Kilogramm
Nettogewicht35 Kilogramm
Volume185.76 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5706562211896
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm