Danfoss logo
Termix VVX-ID, ECL120

Termix VVX-ID, Reglertyp TWE: IHPT

144H3300

Produkttyp: Termix VVX-ID, 16 bar, 120 °C, IHPT

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]120 °C
BeschreibungVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Breite mit Gehäuse [mm]540 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]525 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech
GehäuseoptionInklusive
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.40 m³/h
Höhe mit Gehäuse [mm]800 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]750 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
LotmaterialKupferhartgelötet
LotmaterialKupferhartgelötet
Material DescriptionVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Name HeizungsreglerECL 120
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix VVX-ID
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEElektronisch
Reglertyp TWEIHPT
SCIP-Dossier Nr.0f499840-60cb-45b3-aace-6a7db0d9d235
SCIP-Dossier ProduktnameVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Station -TypType 22-22
Statischer Druck TWE [bar] [min.]1.0 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]430 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]360 mm
Typ PWÜ HeizungXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
Typ WÜ TWWXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V]230.0 V
Zirkulation TWEOhne
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht47 Kilogramm
Nettogewicht46 Kilogramm
Volume1.858 Hektoliter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5706562140783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm