Danfoss logo
Termix VVX-I FI, Type 1-1

Termix VVX-I FI, Typ 1-1, Name Heizungsregler: ECL 310, Reglertyp TWE: IHPT

144H3137

Produkttyp: Termix VVX-I FI, Typ 1-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, IHPT

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]120 °C
BeschreibungTermix VVX-I with ECL Comfort 310
Breite mit Gehäuse [mm]540 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]530 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech
GehäuseoptionExtra
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.63 m³/h
Höhe mit Gehäuse [mm]800 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]800 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
LotmaterialKupferhartgelötet
LotmaterialKupferhartgelötet
Material DescriptionTermix VVX-I-FI 1-1 Latvia
Name HeizungsreglerECL 310
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix VVX-I FI
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEElektronisch + Differenzdruckregler
Reglertyp TWEIHPT
SCIP-Dossier Nr.30f24da8-4cdc-426d-b870-9d2ba04db778
SCIP-Dossier ProduktnameTermix VVX-I-FI 1-1 Latvia
Station -TypTyp 1-1
Statischer Druck TWE [bar] [min.]1.0 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]430 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]375 mm
Typ PWÜ HeizungXB06H-1 16 G3/4" HP
Typ WÜ TWWXB06H-1 26 G3/4"*20 H StS
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V]230.0 V
Zirkulation TWENein
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht45 Kilogramm
Nettogewicht44 Kilogramm
Volume0.159 Kubikmeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5706561963949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm