Danfoss logo
144H0562 - Termix VVX-B HWP

Termix VVX-B HWP, Typ 2-2, Name Heizungsregler: ECL 310-A237 & …, Reglertyp TWE: AVTB 15

144H0562

Produkttyp: Termix VVX-B HWP, Typ 2-2, 16 bar, 100 °C, ECL 310-A237 & …, AVTB 15

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]100 °C
BeschreibungTermix VVX-B HWP (ECL 310/A237), Typ W2/H2
Breite mit Gehäuse [mm]540 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]525 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech
GehäuseoptionInklusive
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
Höhe mit Gehäuse [mm]810 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]810 mm
Eigenschaften
Wert
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialKupferhartgelötet
LotmaterialKupferhartgelötet
Material DescriptionTermix VVX-B HWP Typ W2/H2 m.Haube
Name HeizungsreglerECL 310-A237 & …
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix VVX-B HWP
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEThermostatisch
Reglertyp HEElektronisch
Reglertyp TWEAVTB 15
SCIP-Dossier Nr.caf0d3d8-c294-41c9-a256-ccca3ced8df3
SCIP-Dossier ProduktnameVVX 2-2 B HWP m/Haube
Station -TypTyp 2-2
Statischer Druck TWE [bar] [min.]1.0 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]430 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]360 mm
Typ PWÜ HeizungT24-1 20 G3/4"*20 H
Typ WÜ TWWT24-1 24 G3/4" P
UL-zertifiziertNo
Zirkulation TWEOhne
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht45 Kilogramm
Nettogewicht44 Kilogramm
Volume188.082 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5706560966668
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm