Danfoss logo
144H2568 Termix KST-M  UPM3/UPML/2,5/2,5/310/AMV

Termix KST, Reglertyp TWE: AVQM

144H2937

Produkttyp: Termix KST, 16 bar, 120 °C, AVQM

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Außengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW1"
Anschlussnennweite TWE1"
AnschlussrichtungOben und unten
Anschlussrichtung PrimärseiteTop and bottom
Anschlussweite HE1"
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]120 °C
Beschreibungsubstation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
Breite ohne Gehäuse [mm]730 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialOhne
GehäuseoptionNein
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
Höhe ohne Gehäuse [mm]1126 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
LotmaterialBrazed copper
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionKST-M U.Pumper2,5/2,5/310/AMV
Name HeizungsreglerECL 310,A266.9
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nennweite FWØ28
Nennweite HEØ28
Nennweite TWEØ28
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix KST
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEElektronisch
Reglertyp HEElektronisch
Reglertyp TWEAVQM
SCIP-Dossier Nr.5fc3380a-738a-4e5e-8310-8c08a3602067
SCIP-Dossier ProduktnameKST-M U.Pumper2,5/2,5/310/AMV
Station -TypType M
Tiefe ohne Gehäuse [mm]457 mm
Typ PWÜ HeizungT137L-1 40 G1"*20 H
Typ WÜ TWWT137H-1 36 G1"*20 H
UL-zertifiziertNo
Zirkulation TWEInklusive
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht70 Kilogramm
Nettogewicht65 Kilogramm
Volume375.645 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5706561745521
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm