Termix Compact 28 VVX-FI, Typ 1-1, Name Heizungsregler: ECL 310, Reglertyp TWE: ECL 310
144H3381
Produkttyp: Termix Compact 28 VVX-FI, Typ 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AVQM
144H3381
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | G Innengewinde |
| Anschlussart HE | G Innengewinde |
| Anschlussart TWE | Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | G1" |
| Anschlussnennweite TWE | 1" |
| Anschlussnennweite Zirkulationsleitung | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Unten + Option für Anschluss oben |
| Anschlussrichtung Primärseite | Bottom + option for top conn |
| Anschlusstyp Zirkulationsrohr | Innengewinde |
| Anschlussweite HE | 1" |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 110 °C |
| Beschreibung | District heating station for indirect heating with charging system. |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 1460 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 13 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.00 m³/h |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Gehäuseoption | Ohne |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 890 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Lotmaterial | Kupferhartgelötet |
| Lotmaterial | Kupferhartgelötet |
| Material Description | Termix Compact 28 VVX-FI SLS 1-1 2xSTW |
| Name Heizungsregler | ECL 310 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
| Nennweite FW | Ø28 |
| Nennweite HE | Ø28 |
| Nennweite TWE | Ø28 |
| Nennweite Zirkulationsleitung | Ø18 |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Kompaktstationen |
| Produkttyp | Termix Compact 28 VVX-FI |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Elektronisch |
| Reglertyp HE | Elektronisch |
| Reglertyp TWE | ECL 310 |
| SCIP-Dossier Nr. | 8267749b-ce7b-4a4a-81d4-9b548ee12015 |
| SCIP-Dossier Produktname | Compact 28 VVX-FI-SLS 1-1 FBH |
| Station -Typ | Typ 1-1 |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 400 mm |
| Typ PWÜ Heizung | T137H-1 36 G1"*20 H |
| Typ WÜ TWW | T137H-1 10 G1"*20 H |
| UL-zertifiziert | No |
| Versorgungsspannung [V] | 230.0 V |
| Zirkulation TWE | Ja |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 95 Kilogramm |
| Nettogewicht | 94 Kilogramm |
| Volume | 548.96 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562168008 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |