Danfoss logo
Evoflat VX

EvoFlat VX-F, Unten, 55 kW, Typ 3

145F3921

EvoFlat VX-F - 3 StS R, Indirekte Radiatorenheigung Kupferlot, Trinkwassererwärmung Edelstahllot Typ 3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Air ventJa
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungEvoFlat VX-F - 3 StS R, Indirekte Radiatorenheigung Kupferlot, Trinkwassererwärmung Edelstahllot Typ 3
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Liquids
DifferenzdruckreglerIntegriert
Elektrischer Anschluss230V 50 Hz
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Heizleistung [kW] [Max]10 kW
Höhe ohne Gehäuse [mm]717 mm
Im Geltungsbereich der WEEEYes
LotmaterialKupferhartgelötet
LotmaterialBrazed stainless steel
Material DescriptionEvoFlat VX-F Typ 3 E R
Eigenschaften
Wert
MeteringPrepared for water and energy meter
Name HeizungsreglerFTC
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]16 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
PipingStainless steel
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypEvoFlat VX-F
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEThermostatisch + Differenzdruck
Reglertyp TWETPC-M
Safety valveJa
Station -TypTyp 3
StrainerPrimarySecondary
Summer bypassJa
Tiefe ohne Gehäuse [mm]152 mm
TWW-Leistung [kW] [Max]55 kW
Typ HeizsystemeRadiator heating
UL-zertifiziertNo
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht27.9 Kilogramm
Nettogewicht26.7 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424648435