Danfoss logo
DSA HOME

Stationen, DSA2 HOME, 2F-3, 65 kW, Name Heizungsregler: ECL 310, Reglertyp TWE: ECL 310

146B8015

DSA HOME 2F-3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWAußengewinde
Anschlussart HEInnengewinde
Anschlussart TWEInnengewinde
Anschlussnennweite FWG3/4"
Anschlussnennweite TWEG3/4"
Anschlussnennweite ZirkulationsleitungG3/4"
AnschlussrichtungOben
Anschlussrichtung PrimärseiteLinks/Rechts
Anschlusstyp ZirkulationsrohrInnengewinde
Anschlussweite HEG3/4"
AnwendungFernwärme
Anzahl Heizkreise1
Anzahl Warmwasserkreise1
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]130 °C
BeschreibungDSA HOME 2F-3
Breite mit Gehäuse [mm]810 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]800 mm
Breite Paket [mm]1200 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffPolyurethan-Hartschaum + EPP
DeltaP Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.]25.00 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck Primärseite [bar] [max.]14 bar
Druck Sekundärseite [bar] [max.]10 bar
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.]12.00 m³/h
Enthält AkkusNo
Fabrikat HeizungspumpeGrundfos
Fabrikat TWE-ZirkulationspumpeGrundfos
Fernwärmestation Version2F-3
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech
GehäuseoptionJa
HerstellernameDanfoss
Höhe mit Gehäuse [mm]810 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]810 mm
Höhe Paket [mm]800 mm
Eigenschaften
Wert
Kategorie Druckgeräterichtlinie§ 4.3
KategoriebezeichnungIndirekter Heizbetrieb und TWW-Übergabestationen
Leistung [kW]65.0 kW
LotmaterialBrazed copper
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionDSA HOME 2F-3
Materiallegierung WÜ HE1.4404
Materiallegierung WÜ TWE1.4404
Name HeizungsreglerECL 310
Nenndruck Primärseite [bar]14 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWDN20
Nennweite HEDN20
Nennweite TWEDN15
Nennweite ZirkulationsleitungDN15
Normalwohnungsanzahl [max.]4
Normalwohnungsanzahl [min.]1
Product line32
ProduktgruppeStationen
ProdukttypDSA2 HOME
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEElektronisch
Reglertyp HEElektronisch
Reglertyp TWEECL 310
Tiefe mit Gehäuse [mm]350 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]350 mm
Tiefe Paket [mm]800 mm
Typ HeizungspumpeUPM3 AUTO 15-70
Typ PWÜ HeizungXB06L-1-16
Typ TWE-ZirkulationspumpeUPM3 DHW 15-20
Typ WÜ TWWXB06H-1 20
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Zirkulation TWEJa
Zulässige Temperatur [°C] [min.]2 °C
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht60 Kilogramm
Nettogewicht40 Kilogramm
Volume214.88 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162739501
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm