Danfoss logo
Akva Lux II VX H2WP (A260)-product-category

Akva Lux II VX H2WP (A260)

Indirekte Hausstation für Einfamilien-, Zweifamilien- und Reihenhäuser.

Features and benefits

  • Hausstation für große Einfamilienhäuser
  • Indirekte Heizung, TWW-Erwärmung nach dem Durchflussprinzip
  • Elektronische Regelung der Heizungsvorlauftemperatur
  • Neuentwickelter, energiesparender Regler PTC2+P und Hochleistungswärmeübertrager; benötigt nur Energie bei TWW-Zapfung – keine Leerlaufverluste
  • Leistung: 20 bis 30 kW Heizung, 41–53 kW TWW
  • Standardmäßige Anschlussmöglichkeiten von oben und unten = Einsparungen bei den Installationskosten
  • Rohrverbindungen und Plattenwärmeübertrager sind aus Edelstahl
  • Kalk- und Bakterienbildung wird weitgehend vermieden