Termix BVX FI RO
Indirekte Übergabestation für Einfamilienhäuser oder Wohnungen.
Features and benefits
- Übergabestation für Einfamilienhäuser oder Wohnungen
- TWW-Regelung
- Indirekte Heizung mit elektronischer Regelung
- 105-l-TWW-Speicher
- Heizleistung: 11–30 kW
- Geeignet bei geringer Fernwärmeanschlussleistung
- Funktioniert unabhängig von Differenzdruck und Vorlauftemperatur
- Rohre und Plattenwärmeübertrager sind aus rostfreiem Edelstahl
- Minimaler Platzbedarf für die Installation
- Komplett wärmegedämmt