Danfoss logo
 Comfort A VVXe-GVXe

Comfort A, Reglertyp TWE: RAVK

145G3151

Produkttyp: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWAußengewinde
Anschlussart HEInnengewinde
Anschlussart TWEInnengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeIndirect Heating & DHW tank
Auslegungstemperatur empfohlen [°C]120 °C
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]110 °C
BeschreibungComfort A GVXe70L XB06H26 STD u/kappe
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DHW Control valveVMA 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.00 m³/h
DifferenzdruckreglerAVPL
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fabrikat HeizungspumpeGrundfos
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Eigenschaften
Wert
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionComfort A GVXe70L XB06H26 STD u/kappe
Material Description (Short TeComfort A GVXe, 70L, XB06H26, Cover, STD
Name HeizungsreglerECL 120
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]6 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypComfort A
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEThermostatisch
Reglertyp HEElektronisch
Reglertyp TWERAVK
Station -Typ70L/H26
Typ HeizungspumpeUPM3 Auto 15-70 130
Typ PWÜ HeizungXB06H-1 26
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Warmwasserspeichervolumen [l]70 L
Weitere InformationenAbdeckhaube

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht125 Kilogramm
Nettogewicht120 Kilogramm
Volume911.625 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162521960
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm