VXe SLS (A237), Typ 2-1
145F0667
Produkttyp: VXe SLS (A237), Typ 2-1, 16 bar, 120 °C
145F0667
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | Außengewinde |
| Anschlussart HE | Innengewinde |
| Anschlussart TWE | Außengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussrichtung Primärseite | Unten |
| Anschlussweite HE | 3/4" |
| Application type | Indirect Heating & DHW Charging |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 120 °C |
| Beschreibung | VXe SLS Sek ECL310/A237 Typ 2/1 |
| Breite mit Gehäuse [mm] | 550 mm |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 550 mm |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Dämmstoff | Polypropylene |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruckregler | Integrated in control valve |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fabrikat Heizungspumpe | Grundfos |
| Gehäusematerial | Polypropylene |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 785 mm |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 785 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lotmaterial | Brazed copper |
| Lotmaterial | Brazed copper |
| Material Description | VXe SLS Sek ECL310/A237 Typ 2/1 |
| Material Description (Short Te | VXe SLS, Type 2-1, ECL 310/A237 |
| Name Heizungsregler | ECL 310 / A237 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Nennweite HE | Ø18 |
| Nennweite TWE | Ø18 |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Kompaktstationen |
| Produkttyp | VXe SLS (A237) |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Elektronisch |
| Reglertyp HE | Elektronisch |
| Reglertyp TWE | ECL 310 / A237 |
| Station -Typ | Typ 2-1 |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 315 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 315 mm |
| TWW-Speicherkreis – Pumpenhersteller | Grundfos |
| TWW-Speicherkreis – Pumpentyp | UPM3 15-50 130 CIL3 |
| TWW-Speicherkreis – Regelung | ECL 310 + Pump |
| Typ Heizungspumpe | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Typ PWÜ Heizung | XB06H-1 40 |
| Typ WÜ TWW | XB06H-1 26 |
| UL-zertifiziert | No |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 40 Kilogramm |
| Nettogewicht | 38 Kilogramm |
| Volume | 173.91 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162515044 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |