Danfoss logo
DSA0 MINI-DLO055-H1WPHH

Stationen, 90 kW

861L0854

Primary side domestic hot water connection

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussrichtungLeft
Anschlussrichtung PrimärseiteTop
Application typeDirect heating
BeschreibungPrimary side domestic hot water connection
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
HerstellernameDanfoss
Leistung [kW]90.0 kW
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionDSA0 MINI-DLO090-H1WPHH
Name HeizungsreglerECL 310
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Product line32
ProduktgruppeStationen
ProdukttypDSA0 MINI
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HEElektronisch
UL-zertifiziertNo

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht70 Kilogram
Nettogewicht50 Kilogram
Volume578.664 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162738528
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm