Danfoss logo
Termix VMTD-F-MIX-B_004U8913

Termix VMTD-F-MIX-B, Typ 2, Name Heizungsregler: RAVK, Reglertyp TWE: AVTB

144B3814

Produkttyp: Termix VMTD-F-MIX-B, Typ 2, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlusstyp ZirkulationsrohrG Innengewinde
Anschlussweite HE3/4"
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]120 °C
BeschreibungTermix VMTD-F MIX-B-2 mit Zonenventil, WÜ-/Rohrisolierung
Breite mit Gehäuse [mm]540 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]530 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech, Unterputzmontage.
GehäuseoptionExtra
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Höhe mit Gehäuse [mm]780 mm
Eigenschaften
Wert
Höhe ohne Gehäuse [mm]780 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionTermix VMTD-F-MIX-B-2 T24P/Zonev./Røriso
Name HeizungsreglerRAVK
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Nennweite ZirkulationsleitungØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix VMTD-F-MIX-B
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEThermostatisch
Reglertyp HEThermostatisch + Differenzdruckregler
Reglertyp TWEAVTB
SCIP-Dossier Nr.a0caa9ee-9cee-4319-8c72-340fbef1b62c
SCIP-Dossier ProduktnameTermix VMTD-F-MIX-B-2 T24P/Zonev./Røriso
Station -TypTyp 2
Statischer Druck TWE [bar] [min.]1.0 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]242 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]150 mm
Typ WÜ TWWT24-1 24 G3/4" P
UL-zertifiziertNo
Zirkulation TWEOhne
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht23 Kilogramm
Nettogewicht22 Kilogramm
Volume0.062 Kubikmeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5706560908088
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm