EvoFlat 4.0M, Unten, 45 kW, Typ 1
183B2528
EvoFlat 4.0 M1 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1
183B2528
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Absperrventil | Yes |
| Air vent | Ja |
| Anschlussart FW | G Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussrichtung Primärseite | Unten |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
| Beschreibung | EvoFlat 4.0 M1 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1 |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Circulation pump | Ja |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Differenzdruckregler | Integriert |
| Elektrischer Anschluss | 230V 50 Hz |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Gehäusematerial | EPP |
| Heizleistung [kW] | 18 kW |
| High temperature connection (HTC) | Optional |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Lotmaterial | Brazed stainless steel |
| Material Description | EvoFlat 4.0 M1 Demand control STS |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Mixing circuit - control | ICON2 |
| Name Heizungsregler | ICON2 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 10 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Piping | PPS composite |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Wohnungsstationen |
| Produkttyp | EvoFlat 4.0M |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Durchfluss/thermostatisch |
| Reglertyp HE | Elektronisch + Differenzdruckregler |
| Reglertyp TWE | TPC-M |
| Station -Typ | Typ 1 |
| Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 1.5 bar |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Ja |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 150 mm |
| TWW-Leistung [kW] [Max] | 45 kW |
| Typ Heizsysteme | Floor heating |
| Wärmeleitfähigkeit [W/mk] | 0.039 W/m-K |
| Wasserschlagdämpfer | Optional |
| Zirkulation TWE | Optional |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 12.2 Kilogramm |
| Nettogewicht | 11.7 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5715255191964 |