Danfoss logo
144B3866 Termix VMTD-F-B-2 T24P-Zonev.-50kW

Termix VMTD-F-B, Typ 2, Name Heizungsregler: AVPL, Reglertyp TWE: AVTB

144B3866

Produkttyp: Termix VMTD-F-B, Typ 2, 16 bar, 120 °C, AVTB

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlusstyp ZirkulationsrohrG Innengewinde
Anschlussweite HE3/4"
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]120 °C
BeschreibungTermix VMTD-F-B-2 mit Zonenventil, WÜ-/Rohrisolierung
Breite mit Gehäuse [mm]540 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]530 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech, Unterputzmontage.
GehäuseoptionExtra
Höhe mit Gehäuse [mm]800 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]640 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionTermix VMTD-F-B-2 T24P/Zonev./R¢riso
Name HeizungsreglerAVPL
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Nennweite ZirkulationsleitungØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix VMTD-F-B
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEThermostatisch
Reglertyp HEDifferenzdruckregler + Zonenventil
Reglertyp TWEAVTB
SCIP-Dossier Nr.cbb49a16-526e-4593-aed9-6af1e653b623
SCIP-Dossier ProduktnameTermix VMTD-F-B-2 T24P/Zonev./50kW
Station -TypTyp 2
Statischer Druck TWE [bar] [min.]0.5 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]242 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]150 mm
Typ WÜ TWWT24-1 24 G3/4" P
UL-zertifiziertNo
Zirkulation TWEOhne
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht18 Kilogramm
Nettogewicht17 Kilogramm
Volume37.312 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5706560907159
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm