Danfoss logo
Small Stations, EvoFlat RENO

EvoFlat Reno 2.0, Oben, 43 kW, Kupferhartgelötet, Typ 1

145B4213

EvoFlat Reno 2.0 F1, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 1, Zone valve

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Air ventJa
Anschlussart FWGewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungOben
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungEvoFlat Reno 2.0 F1, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 1, Zone valve
Breite mit Gehäuse [mm]420 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]410 mm
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffEPP-Schaumstoff
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenzdruckreglerIntegriert
Elektrischer Anschluss230V 50 Hz
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäuseoptionWhite-lacquered steel sheet
Heizleistung [kW] [Max]15 kW
Höhe mit Gehäuse [mm]840 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]620 mm
Eigenschaften
Wert
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialKupferhartgelötet
Material DescriptionEvoFlat RENO 2.0 type 1 TWA 230V FR
MeteringPrepared for water and energy meter
Name HeizungsreglerZonenventil
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
PipingStainless steel
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypEvoFlat Reno 2.0
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEThermostatisch + Differenzdruck
Reglertyp TWETPC-M
Station -TypTyp 1
Statischer Druck TWE [bar] [min.]1.5 bar
StrainerPrimarySecondary
Summer bypassJa
Tiefe mit Gehäuse [mm]150 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]147 mm
TWW-Leistung [kW] [Max]43 kW
Typ HeizsystemeRadiator heating
UL-zertifiziertNo

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht13.8 Kilogramm
Nettogewicht12.6 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5715162696118