Danfoss logo
EvoFlat FSS, Unten, Typ 1-product-details

EvoFlat FSS, Unten, Typ 1

145B4123

EvoFlat NL FSS CW 3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungEvoFlat NL FSS CW 3
Breite mit Gehäuse [mm]600 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]600 mm
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialWeiß lackiert, Unterputzmontage
GehäuseoptionExtra
Heizleistung [kW] [Max]15 kW
Heizleistung [kW] [Min]10 kW
Höhe mit Gehäuse [mm]497 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]497 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
LotmaterialKupfer
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat NL FSS CW 3
Mixing circuit - controlThermostat
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Normalwohnungsanzahl [max.]2
Normalwohnungsanzahl [min.]1
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypEvoFlat FSS
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp TWETPC-M
Station -TypTyp 1
Statischer Druck TWE [bar] [min.]2.0 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]200 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]200 mm
TWW-Leistung [kW]27 kW
Typ PWÜ HeizungXBDW 22
UL-zertifiziertNo
Weitere InformationenTWWEPP-WärmedämmhaubeRohrisolierung
Zirkulation TWEOhne

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht14.5 Kilogramm
Nettogewicht13 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424289096