Danfoss logo
 EvoFlat FSS 2 TPC-M (w/front)

EvoFlat FSS, Unten, 43 kW, Typ 1

145B0910

EvoFlat FSS 1C, Radiatorheizung, Trinkwarmwasser HEX Kupfer Typ 1, Warmwasserzirkulation, Sommerbypass, mit EPP Abdeckung

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Air ventJa
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungEvoFlat FSS 1C, Radiatorheizung, Trinkwarmwasser HEX Kupfer Typ 1, Warmwasserzirkulation, Sommerbypass, mit EPP Abdeckung
Breite mit Gehäuse [mm]545 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]545 mm
Breite Paket [mm]800 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenzdruckreglerIntegriert
Elektrischer Anschluss230V 50 Hz
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialEPP
Heizleistung [kW] [Max]15 kW
Höhe mit Gehäuse [mm]575 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]575 mm
Höhe Paket [mm]160 mm
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Eigenschaften
Wert
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat FSS 1 Zirkul. m. EPP-Wärmedämmh.
MeteringPrepared for water and energy meter
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
PipingStainless steel
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypEvoFlat FSS
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEDifferenzdruck
Reglertyp TWETPC-M
Station -TypTyp 1
Statischer Druck TWE [bar] [min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Summer bypassJa
Tiefe mit Gehäuse [mm]150 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]110 mm
Tiefe Paket [mm]600 mm
TWW-Leistung [kW] [Max]43 kW
Typ HeizsystemeRadiator heating
UL-zertifiziertNo
Wärmeleitfähigkeit [W/mk]0.039 W/m-K
Zirkulation TWEInklusive
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht14.4 Kilogramm
Nettogewicht13.2 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424653071