Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat FSS, Unten, 43 kW, Kupferhartgelötet, Typ 1

145B0077

EvoFlat FSS FR1, Radiator heating, DHW HEX copper type 1, Summer bypass, TWA zone valve, with EPP cover

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Air ventJa
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungEvoFlat FSS FR1, Radiator heating, DHW HEX copper type 1, Summer bypass, TWA zone valve, with EPP cover
Breite mit Gehäuse [mm]545 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]545 mm
Breite Paket [mm]800 mm
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenzdruckreglerIntegriert
Elektrischer Anschluss230V 50 Hz
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialEPP
Heizleistung [kW] [Max]15 kW
Höhe mit Gehäuse [mm]575 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]575 mm
Höhe Paket [mm]160 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialKupferhartgelötet
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionEvoFlat FSS 1
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlThermostat
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
PipingStainless steel
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypEvoFlat FSS
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar]38 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEDifferenzdruck + Zonenventil
Reglertyp TWETPC-M
Station -TypTyp 1
Statischer Druck TWE [bar] [min.]2.0 bar
StrainerPrimary
Summer bypassJa
Tiefe mit Gehäuse [mm]150 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]110 mm
Tiefe Paket [mm]600 mm
TWW-Leistung [kW] [Max]43 kW
Typ HeizsystemeRadiator heating
UL-zertifiziertNo
Weitere InformationenThermoaktuator für Zonenventil
Zirkulation TWENein

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht11.5 Kilogramm
Nettogewicht11.396 Kilogramm
Volume78.736 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162037768
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm