Danfoss logo
Spare part, 018F Coil Type B

Ersatzteil, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Spule Typ B, Kabelstecker

042N1256

Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Spule Typ B, Typenbezeichnung: Kabelstecker, Kabelstecker

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DichtungstypFlach
DichtungswerkstoffSilicone
Eingesetzt für Produkt018Z Spule Typ B018F Coil Type B042N Coil Type B
Elektr. Anschluss StandardDIN EN 175301-803A
Elektr. AnschlussformForm A
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeGrau
GehäusetypTrüb
Kabeldurchmesser [in] [max.]0.35 in
Kabeldurchmesser [in] [min.]0.16 in
Kabeldurchmesser [mm] [Max]9.0 mm
Kabeldurchmesser [mm] [min.]4.0 mm
KabelhaltermaterialPA6 + 20% GF
Kabelquerschnitt, max. [mm2]1.5 mm²
Klemmenleiste, WerkstoffPA66 + 25%GF
Eigenschaften
Wert
Kontaktwiderstand max. [mOhm]15 mOhm
Material DescriptionAccessory Cable Plug IP67, EN175301-803
Max. Betriebsstrom [A]16.00 A
Menge je Verpackungseinheit100 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeZubehör Magnetventilspulen
ProduktnameKabelstecker
ProdukttypErsatzteil
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Schaltkontakte2 + PE
SchutzartIP67
Supply voltage [V] DC250.00 V
TypenbezeichnungKabelstecker
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC]250 V
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht26 Gramm
Nettogewicht25 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.116 Liter
EAN/UPC5715162295557