Ersatzteil, EV250B NO 18-22BD EPDM
032U5321
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: EV250B NO 18-22BD EPDM, Servicesatz, Funktion: NO
032U5321
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dichtungsm. | EPDM |
| Eingesetzt für Produkt | EV250B NO 18-22BD EPDM |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Funktion | NO |
| Material Description | Ersatzteil EV250B NO 18/22BD EPDM |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Ersatzteile Magnetventile |
| Produktname | Servicesatz |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Teile inkl. | 4 x SchraubenHilfsfederMembranKEINE StellmotoreinheitO-Ring für Spule |
| Typenbezeichnung | Diaphragm, actuator set |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.319 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.257 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.88 Liter |
| EAN/UPC | 5702423214341 |