Danfoss logo
Spare parts kit NC EPDM for EV250B 10 - 12BD

Ersatzteil, EV250B NC 10-12 BD EPDM

032U5315

Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: EV250B NC 10-12 BD EPDM, Servicesatz, Funktion: NC

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.EPDM
Eingesetzt für ProduktEV250B NC 10-12 BD EPDM
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionNC
Material DescriptionErsatzteil EV250BNC 10/12 BD EPDM
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit15 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeErsatzteile Magnetventile
ProduktnameServicesatz
ProdukttypErsatzteil
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Teile inkl.4 x SchraubenAnkerAnkerrohrHilfsfederSchließfederKlemmkastendeckelMembranO-Ring für Spule
TypenbezeichnungActuator, cover, diaphragm set
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.284 Kilogram
Nettogewicht0.263 Kilogram
Eigenschaften
Wert
Volume0.338 Liter
EAN/UPC5702423214365