Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN15 Brass G 1/2 NC

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

032U7116

Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Zulassung: DNVGL-CG-0339; UA, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]1/2
AnschlussmaterialMessing
AnschlusstypG
Anteil Düsengröße [in]5/8 in
Antriebsgröße13.5 mm
AnwendungsgebietOffenes System
Anzahl Wege2/2
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
BetriebServobetrieben (Membrane)
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Cv-Wert [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.FKM
Differenzdruck [bar] [max.]10.000 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.300 bar
Differenzdruck [psi] [max.]145.000 psi
Differenzdruck [psi] [min.]4.350 psi
DurchflussrichtungEinzelfluss
Düsengröße [mm]15.00 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emergency manual operation (EF025189)Other
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Explosion safety (EF003996)None
Fluid-Gruppe1
Freeflow (EF020116)FALSE
FunktionNC
Height (EF000040)93
Housing material (EF001596)Brass
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kv-Wert [m³/h]4.000 m³/h
Kvs value (EF022466)4.000
Material DescriptionVentil EV220B 15B G 12F NC000
Material quality (EF001257)Other
Max. Medienviskosität [cSt]50 cSt
Max. Prüfdruck [bar]15.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. Prüfdruck [psig]217.5 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C]80 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F]176 °F
Max. viscosity (EF025190)50
Max. zul. Betriebsdruck [bar]10.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]145 psig
MediaempfehlungenOil,Comp.Air,Vacuum
MediatoleranzberichteNeutrales MediumWater at max. 60°C/140 °F
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]100 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]0 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]212 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]32 °F
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Min. pressure difference (EF020189)0.300
Model (EF000010)Straight
Öffnungs-/AusgleichsdüseOptional Ausgleichsdüse
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms]40 ms
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEV220B
ProduktzubehörMagnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdauer ca., Wasser [ms]350 ms
SCIP-Dossier Nr.b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
SCIP-Dossier ProduktnameEV220B 15-50 brass NC - solenoid valve
Spezifik. SchlüsselEV220B 15B G 12F NC000
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
StellantriebB
Stellantriebsgröße [in.]0.53 in
Stellantriebssystem [mm]13.5 mm
Surface protection (EF000139)Other
Teile ProgrammnameEV220B 15 - 50
TypenbezeichnungEV220B 15
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarMagnetventil Ersatzteile
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungDNVGL-CG-0339UA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.741 Kilogramm
Nettogewicht0.695 Kilogramm
Volume0.88 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423017133
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm