Danfoss logo
BI024C_Frame, L

Magnetspule, BI024D, Kabel, null: 24, Multi-Pack

018Z8575

Elektrischer Anschluss: Kabel, null: 24, Schutzart: IP67

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Antriebsgröße13.5 mm
ATEX-Verkaufstext-40C<ta<+40CDEMKO 01 ATEX127938XEx mb IIC T4 GbIECEx ULD 21.0024XUL 21 ATEX 2606XUL21UKEX2374X
Befestigung SpuleFingerschraube
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EinschaltdauerDauerhaft
Elektrischer AnschlussKabel
Elektrischer Anschluss - ZusatzinformationenVerdrahtung Erdungsanschluss > 4 mm2
Elektrischer Anschlusssteckerdreiadrige Kabel
Enthält AkkusNo
ErdungsanschlussExt. KlemmeGreen/yellow wire
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeSchwarz
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kabellänge [in]394.00 in
Kabellänge [m]10.000 m
Leistungsaufnahme [W] DC12.0 W
Leiterbereich [mm2]3 x 0.75 mm2
Material DescriptionCoil BI024D 24V DC 10m Cable ATEX F
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit6 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetspule
ProdukttypBI024D
ProduktzubehörMagnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SchutzartIP67
Schutzart Nema (~)6
SpulenanschlussKabel
Spulenwicklung IsolationsklasseKlasse H gemäß IEC85
Supply voltage [V] DC24.00 V
Teile inkl.IP67 Dichtungssatz
Teile ProgrammnameAKV10P/PSAKV15AKV20AKVAEV210B 1,5 - 25EV210BW 1,5 - 25EV220B 6 - 100EV220BW 15 -50EV221BW 6 - 22EV222B 15 - 50EV250B 6 - 22EV250BW 6 - 22EV251B 10 - 22EVMEVM NO and NCEVR NC 2 - 40EVR NO 3 - 40EVRA(T) 3 - 40EVRBEVRFEVRPEVRS(T) 3 - 20ICF 15-65VDH 2 - 120VDHT xxVPH 15
TypenbezeichnungBI024D
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]104 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
ZulassungATEX - Cat. 2 - Zone 1

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.582 Kilogram
Nettogewicht1.417 Kilogram
Eigenschaften
Wert
Volume3.391 Liter
EAN/UPC5715162502334