Danfoss logo
VGS-product-category

VGS

VGS ist ein druckentlastetes und normal geöffnetes (NO) 2-Wege-Ventile für Dampf, einsetzbar in Kombination mit:

  • AVT Temperatur-Stellantriebe;
  • STM Schutz-Temperaturwächter;
  • STL Schutz-Temperaturbegrenzer;
  • AMV (E) 20 / AMV (E) 30 elektr. Stellantriebe;
  • AMV (E) 23 / AMV (E) 33 elektr. Stellantriebe mit Federrücklauffunktion.
    ​​​​​​​
In Kombination mit einem AMV(E) elektrischen Stellantrieb können die Ventile für Temperaturregelungen mit Dampf oder Heißwasser bis zu 200 °C eingesetzt werden.

Features and benefits

  • Vielseitiges 2-Wege-Regelventil für Dampfanwendungen – Normalerweise offen, druckbelüftete Ausführung, geeignet für die Temperaturregelung bis 200 °C in Kombination mit kompatiblen Stellantrieben.
  • Flexible Integration in Steuerungs- und Sicherheitssysteme – Kompatibel mit thermischen, Sicherheits- und elektrischen Aktoren, bietet zuverlässige Leistung in kompakten DN 15–25-Systemen.