RAVK, 30 °C - 10 °C, 2 m
003L3680
RAVK PN16 10-30/2m
003L3680
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | RAVK PN16 10-30/2m |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Durchmesser Temperaturfühler [mm] | 9.5 mm |
| Einbauort | beliebig |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fühleranschluss | M14x1/R1/2 Außengewinde gemäß DIN 2999 |
| Fühlertemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
| Funktion | Temperaturregler |
| Kapillarrohrlänge [m] | 2.0 m |
| Länge Temperaturfühler [mm] | 82 mm |
| Material Description | Thermostatischer Stellantrieb RAVK 10-30 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Thermostatische Stellantriebe |
| Produkttyp | RAVK |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 148caf19-7609-4e9e-a712-c41cb639cc2b |
| SCIP-Dossier Produktname | 013U8063 |
| Temperatureinstellbereich [°C] [max.] | 10 °C |
| Temperatureinstellbereich [°C] [min.] | 30 °C |
| Transporttemperatur [°C] [max.] | 50 °C |
| Transporttemperatur [°C] [min.] | -20 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 70 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
| Werkstoff Impulsleitung | Kupfer, W.-Nr. 2.0090 |
| Werkstoff Temperaturfühler | Kupfer, W.-Nr. 2.0090 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.31 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.3 Kilogramm |
| Volume | 1.276 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255044734 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |