Danfoss logo
 Immersion pockets, For product type: AVT Brass 065-4414

Tauchhülsen, Für Produkttyp: AVT; RAVI/K, 170 mm, R 1/2, Messing

065-4414

Tauchhülse, AVT; RAVI/K, 9,5 mm, Messing(Fühl.170) PN25

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussgrößeR 1/2
AnschlusstypenAußengewinde
BeschreibungTauchhülse, AVT; RAVI/K, 9,5 mm, Messing(Fühl.170) PN25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DruckstufePN 25
Enthält AkkusNo
Für ProdukttypAVTRAVI/K
Geeignet für ein Ventil mit einem Durchmesser [mm] [max.]25 mm
Geeignet für ein Ventil mit einem Durchmesser [mm] [min.]15 mm
Länge [mm]170.0 mm
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionIMMERSION POCKET AIT 9,5 MM BRASS
Nenndruck [bar]25 bar
Product line08
ProduktgruppeZubehör – SAC
ProdukttypTauchhülsen
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.8da7413c-b1bc-4889-8b60-6a33e67a96af
SCIP-Dossier ProduktnameImm.pocket,AVT,9.5mm,Brass(Sens.170)PN25
WerkstoffMessing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.143 Kilogramm
Nettogewicht0.13 Kilogramm
Volume0.251 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421812709
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm