VHS-DV
Das VHS-DV ist die ideale Anschlussarmatur für moderne Heizkörper mit untenliegendem Anschluss sowie für Universal- oder Badheizkörper mit Anschlussabstand von 50 mm zwischen Vor- und Rücklauf.Der VHS-DV wurde für den Einsatz in 2-Rohr-Heizsystemen entwickelt, kann mit thermostatischen Sensoren mit Danfoss RA-Kupplung kombiniert werden und verfügt über einen eingebauten Druckregler, der den Differenzdruck auf einem konstanten Niveau von 0,1 bar hält und so die Aufrechterhaltung des eingestellten Durchflusses gewährleistet.
Features and benefits
- Das VHS-DV ist mit einem integrierten Differenzdruckregler ausgestattet, der den Differenzdruck auf einem Wert von 0,1 bar stabilisiert und dadurch den Volumenstrom konstant hält.
- Die dynamischen VHS-DV-Ventile sind mit einem Durchflussregler zur Voreinstellung des maximalen Wasserdurchflusses ausgestattet. Die Ventile sind mit einem maximalen Volumenstrom von 10 bis 135 l/h erhältlich.
- Mit dem Danfoss DeltaP-Messgerät können Inbetriebnahme und Pumpenoptimierung schnell und effizient durchgeführt werden.
- Schnell und einfach zu installieren