Hahnblöcke
Product types shown: 2

RLV-K
H-piece valve type RLV-K is nickel plated and is available in straight and angle versions. Special adapters ensure that the H-piece valve can be used both for radiators with an internal thread of G ½ and with an external thread of G ¾ A. All adapters are self-sealing.
A fill and drain tap is available as an accessory to RLV-K. The fill and drain tap is only available without nickel plating.
Connection to copper, soft steel, PEX and Alupex pipes is made with Danfoss compression fittings. See separate datasheet.
RLV-KDV
RLV-KDV ist ein dynamischer Hahnblock, der für Heizkörper mit Einbauventilen (Ventilheizkörper) in Zweirohrsystemen entwickelt wurde.
Selbstdichtende Anschlussstücke stellen sicher, dass sich der RLV-KDV sowohl für Heizkörper mit einem G ½-Innengewinde als auch mit einem G ¾ A-Außengewinde einsetzen lässt. Als Zubehör ist eine Füll- und Entleerungsarmatur erhältlich. Der Anschluss an Kupfer-, Weichstahl-, PEX- und Alupexrohre erfolgt mit Danfoss Klemmverschraubungen. Siehe separates Datenblatt.
Zur Vermeidung von Steinbildung und Korrosion sollte die Zusammensetzung des Heizwassers der Richtlinie VDI 2035 entsprechen (Verein Deutscher Ingenieure).