SAVD
SAVD ist ein Regler ohne Hilfsenergie, der durch selbsttätiges Schließen die Überschreitung des Druckes hinter dem Ventil verhindert undüberwiegend in Fernwärmeanlagen eingesetzt wird. Er ist drucklos offen und schließt bei steigendem Druck. Der Regler verhindert durch selbsttätiges Schließen die Überschreitung des Druckes nach dem Ventil von Wasser und WasserGlykol-Gemischen in Heizungs-, Fernheizungsund Kühlungsanlagen.
Der Regler besteht aus einem Stellventil, einem Antrieb mit zwei Stellmembranen und einer Sollwertfeder für die Einstellung des Drucks.
Normenkonform nach DIN 4747-1 und AGFW - FW 504.
Features and benefits
- Sorgt für automatische Druckreduzierung und Schutz vor Überdruck.
- Kompatibel mit Fernwärmesystemen, die Wasser oder Glykolwasser verwenden.
- Robuste Konstruktion mit korrosionsbeständigen Materialien für eine lange Lebensdauer.