Danfoss logo
AVA-product-category

AVA

Der AVA ist ein selbsttätiger Überströmregler, der überwiegend in Fernwärmesystemen eingesetzt wird. Er ist drucklos geschlossen und öffnet bei steigendem Druck.

​​​​​​​Der Regler besteht aus einem Regelventil, einem Antrieb mit einer Stellmembrane und einer Sollwertfeder.

Features and benefits

  • Öffnet sich bei steigendem Druck automatisch, um die Systemkomponenten zu schützen.
  • Großer Druckeinstellbereich für flexible Druckentlastungssteuerung.
  • Geeignet für Wasser- und Glykolsysteme bis 150 °C.