Danfoss logo
AVD / AVDS-product-category

AVD / AVDS

AVD (S) ist ein Druckminderer ohne Fremdenergie für den Einsatz überwiegend in Fernwärmeanlagen. Er ist drucklos offen und schließt bei steigendem Druck.

Der Regler besteht aus einem Regelventil, einem Antrieb mit einer Stellmembrane und einer Sollwertfeder.

Features and benefits

  • Automatische und präzise Druckreduzierung mit einem selbsttätigen Regler, der bei steigendem Druck abschaltet, um einen stabilen Systembetrieb ohne externe Energie zu gewährleisten.
  • Flexibles und leistungsstarkes Design mit einem breiten Druckeinstellbereich, verschiedenen Größen und Eignung für Wasser oder Dampf, wodurch es sich ideal für anspruchsvolle Fernwärmeanwendungen eignet.