Intelligenter elektrischer Stellantrieb AMEi 6 iNET
AMEi 6 iNET-Stellantrieb für intelligenten Netzabgleich, ermöglicht die Ferneinstellungdes Differenzdrucks (Δp) an den Reglern AFA 2, AFD 2, AFP 2, AFPA 2, AFPB 2, AFPQ 2 und AFQMP 2 die in Fernwärme-/Fernkältesystemen verwendet werden.
Zur Änderung des Wärmeverbrauchs muss die Wärmeverteilung geändert werden. Daher sollte der Differenzdruck Δp an jedem Abzweig optimiert werden. Mit iNET kann der Differenzdruck Δp aus der Ferne angepasst und zur Pumpenoptimierung genutzt werden.
Features and benefits
- Elektrischer Handbetrieb
- Positionsanzeige, LED-Signalisierung
- Min./max. Differenzdruck Δp über Endschaltereinstellbar (einstellbare Hubbegrenzungdes Druckstellantriebs)
- Thermischer Überlastschutz
- Externe Reset-Taste
- Einfache Montage, Vorfixierung mit Drahtsicherung
- Verdrehsicherung für den Stellantrieb
- Automatische Kalibrierung auf den Hubdes Druckstellantriebs
- Wartungsfrei
- Spannungs- oder Stromeingangs-/Ausgangssignal Y/X