Danfoss logo
AVQML

AVQML, PN 25, DN 15, Volumenstrom [m3/h]: 1.3, Außengewinde, G 3/4 A, Einbauort: beliebig

003L3616

AVQML, PN 25, DN 15, 4.1, External Thread

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
AnschlussgrößeG 3/4 A
AnschlusstypenAußengewinde
AnwendungFernwärme
BeschreibungAVQML, PN 25, DN 15, 4.1, External Thread
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]8.00 bar
DruckreglerNein
DruckstufePN 25
Durchmesser [mm]15 mm
Einbauortbeliebig
Enthält AkkusNo
EPD verfügbarYes
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FunktionVolumenstromregler mit integriertem Motorstellventil
Hub [mm]4.00 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Leckrate [% kvs]0.01
Material DescriptionAVQML DN15HF Kvs4,1 G3/4A 130-1300l/h 65
Eigenschaften
Wert
Medientemperatur [°C] [max.]110 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Nenndruck [bar]25 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
Product line08
ProduktgruppeDifferenzdruck- und Volumenstromregler
ProdukttypAVQML
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.595c68b9-c7e1-4491-acdd-4fb992ac756f
SCIP-Dossier ProduktnameAVQML
VentilgrößeDN 15
Volumenstrom [m3/h]1.30 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [max.]1.30 m³/h
VolumenstrombegrenzerJa
VolumenstromreglerJa
Werkstoff Regelmembran AntriebEPDM
Werkstoff VentilgehäuseDZR-Messing
Werkstoff Ventilkegel RegelventilPPSU
Werkstoff VentilsitzDZR brass
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.534 Kilogramm
Nettogewicht0.477 Kilogramm
Volume1.013 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162792285
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm