Danfoss logo
AVQM (PN 25)-product-category

AVQM (PN 25)

Der AVQM ist ein selbsttätiger Durchflussregler mit integriertem Motorstellventil für den Einsatz in Fernwärme- bzw. Fernkältesystemen. Der Regler verhindert, dass der eingestellte maximale Durchfluss überschritten wird. In Kombination mit den elektrischen Stellantrieben AMV(E) und den elektronischen Reglern ECL können der Durchfluss und die Temperatur geregelt werden, um höchste Energieeinsparungen zu erzielen.

Der AVQM besteht aus einem Motorstellventil mit einstellbarem Durchflussbegrenzer, einem Anschlussstück für den elektrischen Stellantrieb und einem Stellantrieb für die Druckregelung mit einer Stellmembran.

Die Regler können mit den folgenden elektrischen Stellantrieben von Danfoss eingesetzt werden:
  - AMV 1501)
  - AMV(E) 101) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
  - AMV(E) 131) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 mit Sicherheitsfunktion
  - AMV(E) 23 SU (antriebsstange einfahrend)
  - AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL mit Ventilhubbegrenzung
1) AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 können nur mit dem Regler DN 15 kombiniert werden.

AVQM-Kombinationen mit AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) oder AMV(E) 33 (SL) sind typgeprüft gemäß DIN EN 14597.

Wichtige Daten:
  - DN 15-50
  ​​​​​​​- kVS 0,4–25 m3/h
  ​​​​​​​- Durchflussbereich: 0,015–14 m3/h
  ​​​​​​​- PN 25
  ​​​​​​​- Differenzdruck am Motorstellventil ΔpMCV: 0,2 bar
  ​​​​​​​- Temperatur:
   - Zirkulationswasser/glykolhaltiges Wasser mit bis zu 30 % Glykolanteil: 2 bis 150 °C
  ​​​​​​​- Anschlüsse:
   - Außengewinde (Anschweißende, Anschraubende und Flansch)
   - Flansch

Features and benefits

  • Automatische Durchflussbegrenzung für optimale Systemleistung und -sicherheit.
  • Nahtlose Integration mit elektrischen Aktuatoren von Danfoss für eine fortschrittliche Temperatur- und Durchflussregelung.
  • DIN EN 14597-zertifiziert für garantierte Sicherheit und Betriebssicherheit.