Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve type AHQM

AHQM, PN 16, DN 25, Volumenstrom [m3/h]: 0.43 - 2.2, Außengewinde, G 1 1/4 A, Einbauort: beliebig

003L3596

AHQM PN16 25/4/0,14 Außengew Vor/Rüc

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abdichtung CV MaterialEPDM
Abdichtung DP MaterialEPDM
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
AnschlussgrößeG 1 1/4 A
AnschlusstypenAußengewinde
AnwendungFernwärme
Anzahl der Anschlüsse2
BeschreibungAHQM PN16 25/4/0,14 Außengew Vor/Rüc
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]4.00 bar
DruckreglerNein
DruckstufePN 16
Durchmesser [mm]25 mm
Einbauortbeliebig
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FunktionVolumenstromregler mit integriertem Motorstellventil
Funktion VSP – PNein
Funktion VSP – QNein
Funktion VSP – TNein
Hub [mm]5.00 mm
Kavitationswert-z0.60
Kvs-Werte [m³/h]4.00 m³/h
Leckrate [% kvs]0.05
Material DescriptionAHQM PN16 DN25 kvs=4 0,14bar GW VL/RL
Eigenschaften
Wert
Medientemperatur [°C] [max.]120 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Menge je Verpackungseinheit6 pc
Nenndruck [bar]16 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
PN alternative VSP10
Product line08
ProduktgruppeDifferenzdruck- und Volumenstromregler
ProdukttypAHQM
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert PNone
Spindelposition (2)Stromlos geöffnet
VentilgrößeDN 25
VerpackungseinheitMulti-Pack
Volumenstrom [m3/h]2.20 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [max.]2.20 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [min.]0.43 m³/h
VolumenstrombegrenzerJa
VolumenstromreglerJa
Werkstoff Regelmembran AntriebEPDM
Werkstoff VentilgehäuseDZR-Messing (CuZn36Pb2As, CW 602N)
Werkstoff Ventilkegel DifferenzdruckreglerDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Werkstoff Ventilkegel RegelventilDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Werkstoff VentilsitzDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Wirkdruck [bar]0.14 bar
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.324 Kilogramm
Nettogewicht1.324 Kilogramm
Volume2.283 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421560716
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm