Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 25, DN 100, 125 m³/h, Flansch

003G1543

Montagesatz PCV-VFQ21 PN25 100/125 Flansch

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
AnschlusstypenFlansch
Anzahl der Anschlüsse2
BeschreibungMontagesatz PCV-VFQ21 PN25 100/125 Flansch
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DichtungswerkstoffEPDM
Differenzdruck Bereich [bar] [min.]0.50 bar
DruckstufePN 25
Durchmesser [mm]100 mm
Einbauortbeliebig
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.]15.00 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.]0.50 bar
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FunktionPCV Montagesatz
Kavitationswert-z0.40
Kavitationswert-z 100%0.35
Kavitationswert-z 25%0.65
Kavitationswert-z 50%0.62
Kavitationswert-z 75%0.40
Eigenschaften
Wert
Kvs-Werte [m³/h]125.00 m³/h
Leckrate [% kvs]0.05
Material DescriptionPCV (Q,Q+M,P+Q) DN100 PN25 FL. KVS 125
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Membranfläche [cm²]250 cm²
Nenndruck [bar]25 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
Product line08
ProduktgruppePilotgesteuert – Regelventile
ProdukttypPCV-VFQ 21
Spindelposition (2)Stromlos geschlossen
Stellverhältnis300:1
VentilgrößeDN 100
VentilkennlinieLinear optimiert
Werkstoff VentilgehäuseSphäroguss EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Werkstoff VentilkegelEdelstahl, W.-Nr. 1.4404
Werkstoff VentilsitzEdelstahl, W.-Nr. 1.4021
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht84.5 Kilogramm
Nettogewicht84.5 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume218.88 Liter
EAN/UPC5702421814017