Danfoss logo
HPBV Bypass valve | 003H6005_L

HPBV, Nenndruck [bar]: 16, 25 mm, 0.5 bar - 2.5 bar

003H6005

High pressure by-pass valve

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungHigh pressure by-pass valve
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drucksollwert Bereich [bar] [max.]2.50 bar
Drucksollwert Bereich [bar] [min.]0.50 bar
Durchmesser [mm]25 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
Eigenschaften
Wert
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Material DescriptionJIP-WW Kugelhahn DN250 PN25 WG
Nenndruck [bar]16 bar
Product line08
ProduktgruppeDifferenzdruck- und Volumenstromregler
ProdukttypHPBV
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.96ca0d96-053f-402a-aeb3-e881573a74ac

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.704 Kilogramm
Nettogewicht0.663 Kilogramm
Volume1.116 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428567220
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm