VFQ 2, PN 40, DN 150, 280 m³/h, Flansch
065B2687
VFQ2 PN40 150/280 2-wege Flansch Vor/Rüc
065B2687
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 % |
| Anschlusstypen | Flansch |
| Anwendung | Fernwärme |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Beschreibung | VFQ2 PN40 150/280 2-wege Flansch Vor/Rüc |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 12.00 bar |
| Druckstufe | PN 40 |
| Durchmesser [mm] | 150 mm |
| Einbauort | beliebig |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Funktion | Druckentlastung |
| Hub [mm] | 24.00 mm |
| Kavitationswert-z | 0.30 |
| Kavitationswert-z 100% | 0.24 |
| Kavitationswert-z 25% | 0.30 |
| Kavitationswert-z 50% | 0.33 |
| Kavitationswert-z 75% | 0.48 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kegelstange Position | NO (Stromlos geöffnet) |
| Kvs-Werte [m³/h] | 280.00 m³/h |
| Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] | 0.05 |
| Material Description | VFQ2 PN40 DN150 Kvs=280 2-Weg FL VL/RL |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 150 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Nenndruck [bar] | 40 bar |
| pH-Wert Medium [max.] | 10 |
| pH-Wert Medium [min.] | 7 |
| PN alternative VSP | 25 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Differenzdruck- und Volumenstromregler |
| Produkttyp | VFQ 2 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ventilgröße | DN 150 |
| Ventilkennlinie | Linear optimiert |
| Werkstoff Ventilgehäuse | GS-C 25 |
| Werkstoff Ventilkegel | Edelstahl, W.-Nr. 1.4021 |
| Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 155.5 Kilogramm |
| Nettogewicht | 155.5 Kilogramm |
| Volume | 220.8 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809518 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |