Steuerleitungen, 10 mm, G 1/4, Edelstahl
003G1834
003G1834
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße | G 1/4 |
| Antriebsgröße | 160 cm² |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchmesser [mm] | 10 mm |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Für Produkttyp | AFPQ 24 |
| Für Ventilgröße | DN 40 |
| Material Description | Steuerleitungsset AFPQ24 PN40 DN40 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| Nenndruck [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Zubehör – SAC |
| Produkttyp | Steuerleitungen |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Werkstoff | Edelstahl |
| Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.62 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.6 Kilogramm |
| Volume | 3 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255137405 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |