HRE 3 PN6 20/6.3 3-Wege-Drehschieber Rp3/4
065Z0418
HRE 3 PN6 20/6.3 3-Wege-Drehschieber Rp3/4
065Z0418
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 % |
| Anschlussgröße | Rp 3/4 |
| Anschlusstypen | Innengewinde |
| Anwendung | Beheizung |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Beschreibung | HRE 3 PN6 20/6.3 3-Wege-Drehschieber Rp3/4 |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dichtungswerkstoff Stopfbuchse | EPDM |
| Drehmoment [Nm] | 5 N-m |
| Durchmesser [mm] | 20 mm |
| Einbauort | Vorlauf |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Funktion | Mischventil |
| Kvs-Werte [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] | Verteilventil: 0,5Mischventil: 1,0 |
| Material Description | HRE3 Ventil PN6 20 Kvs=6.3 RP 3/4" |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Medientemperatur [°C] [max.] | 110 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Nenndruck [bar] | 6 bar |
| pH-Wert Medium [max.] | 10 |
| pH-Wert Medium [min.] | 7 |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andere Ventile |
| Produkttyp | HRE 3 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schließdifferenzdruck (Mischventil) [bar] [max.] | 1.0 bar |
| Schließdifferenzdruck (Verteilventil) [bar] [max.] | 1.0 bar |
| SCIP-Dossier Nr. | b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
| SCIP-Dossier Produktname | HRB HRE HFE |
| Ventilkennlinie | S-Kennlinie |
| Werkstoff Gleitschuh | DZR-Messing CuZn36Pb2As (CW 602N) |
| Werkstoff Ventilgehäuse | Grauguss EN-GJL-250 (GG-25) |
| Werkstoff Ventilkegel | DZR-Messing CuZn36Pb2As (CW 602N) |
| Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.113 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.09 Kilogramm |
| Volume | 1.921 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033341 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |