Stopfbuchse und Dichtung HFE DN100-125
065Z0458
Stopfbuchse und Dichtung HFE DN100-125
065Z0458
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Stopfbuchse und Dichtung HFE DN100-125 |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Stuffing box and sealing HFE DN100-125 |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andere Ventile |
| Produkttyp | HFE 3 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.266 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.02 Kilogramm |
| Volume | 6.4 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104506432 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |