Danfoss logo
2-way valve type VZL 2

VZL 2 PN16 20/2,5 2-Wege-Durchgangsventil Conex

065Z2045

VZL 2 PN16 20/2,5 2-Wege-Durchgangsventil Conex

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternative Anwendung VSPWarmwasser
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
AnschlusstypenAußengewinde
AnwendungHeizen und Kühlen
Anzahl der Anschlüsse2
BeschreibungVZL 2 PN16 20/2,5 2-Wege-Durchgangsventil Conex
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungswerkstoff StopfbuchseEPDM
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]1.00 bar
Durchmesser [mm]20 mm
Einbauortbeliebig
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Hub [mm]2.80 mm
Kegelstange PositionNO (Stromlos geöffnet)
Kvs-Werte [m³/h]2.50 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs]0.05
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionVZL 2 PN16 20/2,5 2-way seated conex
Max. Leckrate B-AB [% kvs]1.0
Medientemperatur [°C] [max.]120 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Nenndruck [bar]16 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
PN alternative VSP10
Product line28
ProduktgruppeAndere Ventile
ProdukttypVZL 2
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Stellverhältnis30:1
VentilkennlinieLinear
Werkstoff SchaltwelleMessing
Werkstoff VentilgehäuseMessing
Werkstoff VentilkegelMessing
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.522 Kilogramm
Nettogewicht0.522 Kilogramm
Volume0.522 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421548264
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm