Ventile für Dampfanwendungen
Product types shown: 2

VFS 2
Die VFS 2-Ventile mit Flanschanschluss sind für die Medien Kaltwasser, Warmwasser, Wasser- Glykolgemische sowie für Dampf einsetzbar.
Die Ventile sind für die Kombination mit den folgenden Stellantrieben ausgelegt:- DN 15-50 - AMV(E) 25 (SU/SD), AMV(E) 35, AMV(E) 56 (Mit Kupplung "065Z7551")
- DN 65-100 - AMV(E) 55, AMV(E) 56, AMV(E) 85, AMV(E) 86, AMV (E) 65x
- DN 15-50 - AMV(E) 25 (SU/SD), AMV(E) 35, AMV(E) 56 (Mit Kupplung "065Z7551")