Danfoss logo
VMV-product-category

VMV

Das 3-Wege Stellventil VMV kann kombiniert werden mit:

• elektrischen Stellantrieb AMV(E) 10, 13
• elektrischen Stellantrieb AMV150 + AMV(E) 130/140
• thermischen Stellantrieb ABV (NC-Ausführung nur für DN15 und DN20).
• Thermostaten RAVK 25 … 45 °C in den Nennweiten DN15 und DN20

Features and benefits

  • Das 3-Wege-Mischventil VMV ermöglicht eine präzise Vorlauftemperaturregelung, da es mit einer großen Auswahl an elektrischen AMV(E)-Stellantrieben für automatisierte Systeme kombiniert werden kann.
  • Für zusätzliche Vielseitigkeit können kleinere Ventilgrößen mit thermohydraulischen oder selbsttätigen thermostatischen Stellantrieben kombiniert werden, was einfachere, stromunabhängige Regelungslösungen ermöglicht.